Publique sus productos
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
    Biamp

    Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone

    Traducido por Google,
    El dispositivo VAM-1 es un conjunto de micrófono independiente que funciona como dispositivo esclavo de los micrófonos de la serie Vocia Wall and Desk Station (WS-4/10 y DS-4/10) y de Vocia Input 6 (VI-6) para paginación a través de los puertos de paginación. Se pueden conectar hasta cuatro micrófonos esclavos VAM-1 por VI-6. El VAM-1 incorpora un interruptor PTT y tiene una indicación LED de los estados de paginación Esperar, Hablar ahora y No disponible. El pestillo del micrófono es magnético para acoplarlo fácilmente a la base.
    Especificaciones
      • Slave device to non-emergency Vocia paging stations and VI-6 devices
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for mounting on a wall or desk
      • Audio and Control over a single Ethernet cable
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vam-1, vocia vam1, vocia vam 1, vam-1, vam 1, vam1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-vam-1_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosWall Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación