Publique sus productos
Vocia® WS-10 Wall Paging Station
Vocia® WS-10 Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® WS-10 Wall Paging Station

    Traducido por Google,
    El WS-10 es una estación de buscapersonas en red montada en la pared que admite la funcionalidad de megafonía estándar y avanzada. Con DSP incorporado, PoE y memoria integrada, toda la información de configuración específica del dispositivo se almacena localmente, lo que significa que el WS-10 no depende de un controlador centralizado para el procesamiento y el enrutamiento de páginas.
    Especificaciones
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • High-quality, noise-cancelling handheld microphone
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ws-10, vocia ws10, vocia ws 10, ws-10, ws 10, ws10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-ws-10_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosWall Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación