La serie Voltera DM integra perfectamente la amplificación en un potente controlador de altavoz, al mismo tiempo que agrega un DSP totalmente programable integrado con suficiente espacio libre para manejar incluso necesidades complejas de procesamiento y distribución de audio.
Una serie de características únicas impulsan la flexibilidad, la fiabilidad y un rendimiento de audio excepcional. La combinación de DSP integrado, alta potencia y densidad de canales, alta eficiencia y bajo consumo en reposo, junto con la compatibilidad con alimentación compartida y audio en red, ofrece un ahorro significativo de espacio y costes.
Los controladores de altavoces amplificados Voltera DM son perfectos para espacios pequeños, donde su capacidad para reemplazar un DSP externo puede tener un impacto proporcional significativo en el costo total del sistema. Sin embargo, los sistemas más grandes también se benefician cuando se necesita mayor potencia del DSP. La ausencia de recursos centrales que limiten el tamaño del sistema y el procesamiento integrado permiten que el costo del sistema se ajuste a los requisitos de potencia.
100% configurables por software, ya sea mediante el software Tesira o Biamp VenueTune, según la preferencia del usuario y los protocolos de red de audio, los controladores de altavoces amplificados Voltera DM hacen que la configuración y el uso sean más fáciles.
La biblioteca de perfiles de altavoces ALAMOS, con casi 700 perfiles únicos que cubren más de 200 modelos Biamp, agiliza la puesta en servicio cuando se utiliza el software Tesira o VenueTune.
- Potente DSP integrado con amplio margen para sistemas grandes: el equivalente a un TesiraFORTÉ para el procesamiento personalizado de Tesira y el alojamiento de expansores
- 2 canales de clase D que comparten 4800 vatios
- El uso compartido de energía proporciona hasta el 100 % de la potencia total o 4800 W a través de cualquier canal individual
- Capacidad de salida de alto voltaje pico: 237 Vpk
- Cada canal puede manejar baja impedancia (2,7, 4, 8 y 16 ohmios), 70 V o 100 V.
- Cada modelo admite AVB, Dante y AES67
- Ecualizador de coseno elevado preciso para toda la banda de frecuencia
- Ecualizador de coseno elevado controlado por grupo, lo que lo hace atractivo para ajustar sistemas grandes
- El esquema completo de limitador de amplificador evita silenciamientos y apagados de protección
- El procesador puede mantenerse a través de POE: no requiere alimentación principal ni reinicios
- Soporte para conmutación por error a analógica desde la operación de entrada de audio en red
- Garantía de 5 años
- Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
- Biamp listo para el lugar de trabajo