Publique sus productos
W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

El controlador LF de 8” y el cono MF/LF de 8” con su controlador de compresión HF montado coaxialmente en bocina proporcionan un patrón de dispersión cónico controlado de 85 grados. El W2-228 es ideal para aplicaciones de tiro corto donde se necesita reproducción de rango completo y alta resistencia a la intemperie, proporcionando un sistema musical sin concesiones en un paquete compacto. Se puede montar en orientación horizontal o vertical sin afectar el patrón de cobertura.

La carcasa y la placa frontal del altavoz estructuralmente sólidas y la rejilla Weather-Stop™ de tres capas brindan resistencia a la intemperie y durabilidad. Todo el hardware expuesto es de acero inoxidable o aluminio con recubrimiento en polvo. Se incluye un yugo de montaje con recubrimiento de polvo de acero inoxidable.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: compact premium performance three-way, w2-228, w2228, w2 228, w2, 228, three-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciaw2-228_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers