Publique sus productos
W2-2W8 Two-Way Dual 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-2W8 Two-Way Dual 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

El diseño simétrico cuenta con 2 woofers de 8” que flanquean una bocina de 120 x 60 para una cobertura de dispersión amplia constante y uniforme hasta 400 Hz. Es óptimo para refuerzo de sonido, relleno descendente, relleno de bordes de escenarios debajo de balcones, monitoreo y otras aplicaciones.

La exclusiva configuración "Super-V" moldeada de los controladores LF brinda una cobertura uniforme excepcional de rango medio que sería imposible de crear con una placa deflectora de madera plana convencional. La configuración Super-V evita el colapso del patrón de cobertura horizontal en todo su rango, especialmente el rango de voz crítico, cuando se orienta en su posición horizontal habitual.

La carcasa y la placa frontal del altavoz, estructuralmente sólidas, y la rejilla Weather-Stop™ de tres capas brindan resistencia a la intemperie y durabilidad. Todo el hardware expuesto es de acero inoxidable o aluminio con recubrimiento en polvo. Se incluye un yugo de montaje con recubrimiento de polvo de acero inoxidable.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: compact premium performance two-way, W2-2w8, w22w8, w2 2w8, w2, 2w8, two-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciaw2-2w8_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers