Publique sus productos
Workplace Bridge Dedicated Gateway Device
Biamp

Workplace Bridge Dedicated Gateway Device

Traducido por Google,

Workplace Bridge es un dispositivo de puerta de enlace dedicado, diseñado para conectar dispositivos Biamp a la plataforma en la nube Workplace. Esta innovadora solución conecta redes de AV tradicionalmente aisladas con internet, lo que permite una gestión centralizada de la nube sin comprometer la seguridad de la red. Workplace Bridge proporciona una conexión fluida a las implementaciones de Tesira existentes, ampliando las capacidades de los sistemas heredados.

Workplace Bridge es la solución ideal para organizaciones que buscan modernizar su infraestructura audiovisual sin reemplazar los sistemas Tesira existentes. Permite la gestión centralizada de equipos audiovisuales en múltiples sitios, salas y edificios a través de la plataforma en la nube Workplace de Biamp.

Workplace Bridge cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de los Estados Unidos (TAA), lo que permite incluirlo en las ofertas de ventas de los contratistas del Programa GSA para el gobierno federal de los EE. UU.

  • Proporciona un único punto de presencia para todo el tráfico de la nube de Workplace
  • Mantiene el aislamiento de la red AV para todo el resto del tráfico
  • Permite la compatibilidad de Workplace con dispositivos Tesira heredados (Forté rev A, Tesira Server)
  • Diseño de hardware de nivel empresarial y montable en bastidor
  • Implementación sencilla para departamentos de TI con complejidad de red reducida
  • Garantía de 5 años
  • Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
  • Biamp listo para el lugar de trabajo
Especificaciones
  • GENERAL
    Height1.719 inches (43.65 mm)
    WidthWith Rack Ears: 19 inches (482.60 mm)
    Without Rack Ears: 17.331 inches (440.20 mm)
    Depth6.637 inches (168.57 mm)
    Weight2.205 lbs (2.4 kg)
    ENVIRONMENTAL
    Humidity85% (non-condensing)
    POWER
    Power100-240VAC
    50/60Hz
    1.69A - 0.7A
    Power Consumption170W
    NETWORK
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    CERTIFIED SOLUTIONS
    TAA CompliantTAA Compliant
    COMPLIANCE
    CertificationsRoHS, UL, CE, RMC
Especificaciones técnicas
  • Referenciaworkplace-bridge-dedicated-gateway-device
  • Familia de productoNetwork Gateway
  • Grupo de productosWorkplace Bridge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red