Publique sus productos
TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP
TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP

    Traducido por Google,

    TesiraFORTÉ X 800 es un DSP para salas de reuniones que cuenta con múltiples puntos de conexión de audio analógico y de red, con 8 canales de cancelación de eco acústico (AEC) asignables a través de cualquier entrada digital o analógica. Se proporcionan cinco puertos Ethernet de 1 Gigabit, cuatro de los cuales son alimentados por PoE+ y admiten medios y controlan el tráfico de varios tipos, incluidos AVB, Dante y VoIP.

    El TesiraFORTÉ X 800 también está equipado con la innovadora función Launch de Biamp. Con Launch, el rendimiento acústico de la sala se analiza y optimiza con solo tocar un botón, lo que facilita la entrega de experiencias extraordinarias de manera consistente en toda su organización.

    Especificaciones
      • Up to 64x64 AVB Streams of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • Up to 128 x 128 channels of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • 32 x 32 channels of digital audio networking via the Dante protocol
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 2 mic/line level inputs, 2 mic/line level outputs
      • Five 1 Gigabit Ethernet Ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3.at Class 4, 30W)
      • Up to 2x2 channels of configurable USB audio
      • 8 AEC channels assignable to any input
      • 4-pin GPIO
      • Surface mountable with included bracket
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiraforté, tesiraforté x800, x 800, tesira forte, tesiraforte, tesiraforte x 800, x800, forté, meeting room, dsp, aec, poe+, avb, aes67,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciax-800_compact-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosCompact Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio