El sofisticado preamplificador ZONE4 le permite controlar cuatro zonas estéreo con una sola unidad asequible. En cualquiera de las 4 zonas puedes reproducir música que provenga de una de las 4 fuentes de música que puedes conectar.
También existe la posibilidad de asignar 3 micrófonos a cada zona donde MIC1 puede ser un micrófono de prioridad dinámica (mediante cierre de contacto) o un micrófono de aviso selectivo de 4 zonas (MICPAT-4). Cada señal es asignable a cualquiera de las cuatro zonas de salida a través de interruptores DIP en la parte delantera y trasera de la unidad. La fuente de alimentación fantasma en MIC 1 y 2 se puede activar a través de un interruptor DIP.
La ZONE4 se puede controlar desde el panel frontal (con pantalla digital), a través del conector RS232 o a través de la serie IR. Además, puede controlar la unidad a través de los paneles de control remoto ZONE4R. Estos paneles de control tienen una clara pantalla LED de estado y botones para el nivel de música, nivel de MIC/MIX, selección de fuente y controles de silencio. Debido a que el control remoto está cableado con un cable CAT5 normal, es muy fácil de instalar.
En el lado de salida, hay un selector de entrada de línea y control de nivel de música por zona. Una pantalla digital clara facilita el seguimiento del funcionamiento de la unidad. Además, hay control de nivel MIC-MIX independiente y control de graves y agudos por zona.
La unidad tiene un formato de 19” y viene de serie con soportes extraíbles. La cubierta de metal extraíble (incluida) protege la configuración de su MIC.