ZONE4R es un panel de control remoto para el preamplificador multifuncional de 4 zonas ZONE4. El panel de control ofrece control de nivel de música, selección de fuente y control de nivel de mezcla de micrófono. Una pantalla digital clara facilita el seguimiento del funcionamiento de la unidad.
Los paneles remotos son fáciles de instalar y se conectan a la ZONE4 mediante un cable estándar CAT-5 (o superior). Se pueden utilizar las terminaciones de cable T-568A y T-568B. La longitud máxima de cable CAT5 homologada es de 100 m por zona, según las circunstancias. Los tornillos de montaje están incluidos. Hay disponible una caja integrada (BBi1) y una caja trasera montada en superficie (BB1).
El máximo de paneles de control ZONE4R conectados a un solo preamplificador ZONE 4 es de 8 piezas en cualquier configuración (por ejemplo, 2 paneles x 4 zonas u 8 paneles x 1 zona o cualquier otra combinación con un total de 8 paneles). Puede conectar varias unidades ZONE4R a la unidad principal ZONE4 mediante el concentrador dividido RJ45.