Publique sus productos
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 de 5 estrellas4.2(14 reseñas)
Traducido por Google,
Estaciones de estacionamiento de bicicletas con bloqueo de cuadro. ONE SIDE 8 BK1001 4 carriles / para 8 bicicletas
Especificaciones
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoneside8
  • Familia de productoBikeKeeper
  • Grupo de productosBicycle parking stations
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters