Publique sus productos
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    Traducido por Google,

    El VR1 XL es la segunda generación de soportes verticales. Con su gancho para neumáticos de gran tamaño y rampa para ruedas, se adapta fácilmente a neumáticos de bicicleta de cualquier tamaño. El gancho de seguridad de acero de ¾” ofrece 3 puntos de contacto para una máxima seguridad. El VR1 es el soporte vertical más versátil del mercado y le recomendamos tener al menos uno en cada cuarto de bicicletas. Descargue nuestra nueva herramienta gratuita para diseñar su cuarto de bicicletas y organícelo en segundos.

    Características del producto

    • Aparcamiento vertical de alta seguridad para bicicletas
    • Capacidad para 1 bicicleta
    • Gancho para neumáticos de gran tamaño, apto para neumáticos de bicicleta de cualquier tamaño.
    • Rampa para ruedas para facilitar el levantamiento
    • El robusto sistema de bloqueo proporciona 3 puntos de contacto para una alta seguridad.
    • Se puede montar en cualquier tipo de pared.
    • Utilizable en nuestras estaciones base de escenario lateral/central.
    • Ahorro de espacio máximo cuando los racks están escalonados.
    Especificaciones
    • MATERIALS & FEATURES

      • Steel ASTM A36 sheet metal
      • Laser cut steel bent and welded forms the base plate
      • Lock bar made from 3/4” A36 solid steel rod controls bikes and prevents rubbing
      • Polyvinyl sleeve on hook to prevent metal-to-metal contact when parking and removing bike
      • Tire hook has a large profile to accommodate fat tire bikes (up to 4.8” rims), and has a dimpled center to locate smaller mountain bike and road bike tires.

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Direct surface mount to concrete walls
      • Can be anchored directly into concrete masonry units
      • Wood studs/ledger board
      • Product can be mounted onto Side Stage™ and
      • Center Stage™ systems when no appropriate backing exists, or wall mounting is not desirable

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to bottom of rack minimum: 47”
      • Ceiling height: 82” minimum, 92“ for offset installation
      • Side wall to center of rack: 18” Minimum, 22” Recommended
      • Distance between racks center to center:
        • For racks not offset: 24” Minimum, 28” Recommended
        • For racks offset: 12” Minimum, 14” Recommended
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavr1-xl-vertical-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de productosVertical, Single‑Sided, Space‑Saving Rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica