Publique sus productos
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE

    Metal panel CRUMPLE

    Traducido por Google,

    Un aspecto arrugado que no pasa desapercibido al planchado. Las superficies de acero inoxidable recuerdan al papel de aluminio. O al papel arrugado cuando se recubren con un color blanco. Entretanto, hay mucho espacio para tonos anodizados y otros recubrimientos en polvo.
    Un buen ejemplo de desarrollo paramétrico, por supuesto también con un patrón continuo perfecto que se repite en todas las direcciones.

    Especificaciones
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

        Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

        Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

        Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

        Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Especificaciones técnicas
      • Referenciametal-panel-crumple
      • Familia de productometal panel
      • Grupo de productosmetal panel
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2026-01-15
      • Número de edición1
      • Altura (mm)3100
      • Ancho (mm)1300
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioAcero Inoxidable
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

      Disponibilidad en regiones

      Europa