Publique sus productos
Metal panel HILLYLAND wide
Metal panel HILLYLAND wide

    Metal panel HILLYLAND wide

    Traducido por Google,

    Una lámina metálica 3D suave y eficaz. Este patrón expone una interacción continua y cambiante entre forma, color y luz, basada en su discreta materialidad y tratamiento superficial (también en lámina metálica perforada).

    Especificaciones
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed, canted as cassette in standard format, canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametal-panel-hillyland-wide
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de productosmetal panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3100
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa