Publique sus productos
Metal panel UNFOLDED
Metal panel UNFOLDED

    Metal panel UNFOLDED

    Traducido por Google,

    Los pliegues concisos y una simetría clara resultan atractivos y ordenados. La luz crea zonas de luz y sombra, aportando un toque elegante al patrón.

    Las variantes anodizadas oscuras presentan una elegancia sencilla y acentúan la rectitud de los patrones, mientras que las variantes en acero inoxidable liso (pulido o cepillado) presentan efectos de reflejo muy especiales y nítidos. Incluso en chapa metálica perforada, la sutil estructura de líneas y pequeñas áreas inclinadas es evidente.

    Especificaciones
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametal-panel-unfolded
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de productosmetal panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3100
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa