Publique sus productos
Metal panel WAVE mini
Metal panel WAVE mini

    Metal panel WAVE mini

    Traducido por Google,

    Nuestra ola más fina impresiona por su forma claramente definida y sus líneas especialmente estrechas, que le confieren un efecto superficial delicado y armonioso. El juego de luces y sombras crea un relieve vibrante que cambia según el ángulo de visión y la hora del día.
    Los reflejos rotos en la superficie metálica crean un fascinante juego de profundidad y dinamismo: un efecto sutil que amplía visualmente los espacios y los acentúa con elegancia.
    La estructura parece tranquila y rítmica al mismo tiempo y se integra perfectamente en conceptos arquitectónicos modernos y prestigiosos.

    Especificaciones
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3200mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1500mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametal-panel-wave-mini
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de productosmetal panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3200
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa