Publique sus productos
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Traducido por Google,

    Diseñada especialmente para aplicaciones a gran escala, nuestra ola más opulenta aún llega a todas partes, perforada o no.

    Una ola grande y llamativa con una repetición perfecta entre paneles. Diseño paramétrico 3D audaz que deja huella.

    Especificaciones
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametal-panel-wave-opulent
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de productosmetal panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2985
    • Ancho (mm)1290
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa