Publique sus productos
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    Traducido por Google,

    Ideal para estructuras de edificación estándar y/o que presenten requerimientos de alta flexibilidad (uso de capa base orgánica y revestimiento de acabado de la serie ClimaTop®)

    Materiales del sistema:

    1. Sustrato – mampostería

    2. Material adhesivo: Strong Bond/ThermoPro Bond

    3. Panel de aislamiento térmico: EPS Blanco

    4. Anclaje mecánico: Clima Anchor

    5. Capa base: Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond

    6. Refuerzo de malla de vidrio: ClimaNet 160

    7. Imprimación de color: ClimaTop ® Primer

    8. Yeso de acabado coloreado: Serie Climatop® disponible en varias granulometrías (0,1mm a 2,0mm)

    Especificaciones
    • The most common External Thermal Insulation Systems combination is by using white expanded polystyrene (λ=0,036 W/mK) in a wide range of compression strength ratings (between 80 -200kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements for your structure. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclimawall-classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_30
    • Descripción Uniclass 2015Fibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Bulgaria
    Chipre
    Grecia
    Macedonia del Norte
    Malta
    Rumanía
    Serbia