Ideal para la construcción de estructuras con mayores exigencias en cuanto a resistencia mecánica, resistencia al impacto y alta repelencia al agua, y/o estructuras con elevados requisitos de flexibilidad (utilización de capa de fondo orgánica y revestimiento de acabado adecuado de la gama ClimaTop®)
Materiales del sistema:
1. Sustrato – mampostería
2. Material adhesivo: Strong Bond
3. Panel de aislamiento térmico: XPS Etics GF
4. Anclaje mecánico: Clima Anchor
5. Capa base: Strong Bond/Flex Bond
6. Refuerzo de malla de vidrio: ClimaNet 160
7. Imprimación coloreada: ClimaTop ® Primer
8. Yeso de acabado coloreado: Serie Climatop® disponible en varias granulometrías (0,1mm a 2,0mm)
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Bulgaria |
Chipre |
Grecia |
Macedonia del Norte |
Malta |
Rumanía |
Serbia |