Publique sus productos
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Traducido por Google,
    Revestimiento trapezoidal perfilado con o sin aislamiento, espesor 0,63 mm o 0,75 mm - Longitud 1 500 a 12 000 mm
    Especificaciones
    • prepaint steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBIO010004
    • Familia de productoMetal cladding
    • Grupo de productosProfiled wall cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1030
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado