Fiabilidad total en la planificación con el sistema blaugelb Trio therm + . Instale en cualquier lugar y use cualquier sello, y aún así obtenga un resultado probado y probado. Colocar ventanas en la base del aislamiento y, por lo tanto, integrarlas directamente en el sistema de revestimiento representa un gran paso hacia la eficiencia energética en el diseño de ventanas. Con el sistema blaugelb Trio therm+ , esto se puede lograr sin mucho costo o esfuerzo y sin restringir la planificación o ejecución posterior. Un sistema probado y probado que es fácil de instalar y crea valor agregado en todos los aspectos de las ventanas. Con el sistema blaugelb Trio therm+ , usted es libre de elegir el tipo de junta que utiliza, aunque esta elección siempre debe hacerse de forma profesional. Por ejemplo, depende del instalador o del planificador decidir qué productos se utilizan para el sellado de la ventana. Los perfiles individuales tienen una innovadora unión de cola de milano, lo que significa que transportarlos al sitio de construcción ya no es un gran ejercicio de logística. Las dimensiones compactas de los perfiles combinadas con la robusta unión en cola de milano permiten alargarlos sin esfuerzo en todo momento, incluso para ventanas de mayor tamaño. blaugelb Hybrid Polymer Power Fix no solo mantiene los perfiles blaugelb Trio therm+ en su lugar hasta que se atornillan a la pared, sino que también proporciona una mayor medida de seguridad y calidad de sellado entre la pared y los perfiles blaugelb Trio therm+ , incluso cuando el sustrato no está 100% de nivel. El tornillo de fijación para marcos blaugelb FK-T30 ancla los perfiles blaugelb Trio therm+ de forma segura a la mampostería. Permite fijar el sistema de instalación de premuro blaugelb a la estructura portante con una fijación mecánica segura.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |