Publique sus productos
Ultimate Double Hung Round Top G2 Window
Marvin

Ultimate Double Hung Round Top G2 Window

3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

La última generación de ventanas de guillotina doble con parte superior redonda agregará un arco tradicional y líneas elegantes a su hogar o proyecto de conservación histórica. Estas ventanas versátiles pueden variar desde un gran punto focal dramático hasta un acento sutil en la línea del techo para realzar el diseño de su hogar.

Características: VERSATILIDAD DE DISEÑO con una variedad de patrones simulados de ventanas divididas, opciones de color para interiores y exteriores, diez acabados de herrajes y cientos de formas de parte superior redondeada; el BLOQUEO AUTOMÁTICO EXCLUSIVO se activa cuando las hojas están cerradas, bloqueando la ventana; el ENCLAVAMIENTO DE ALUMINIO elimina las corrientes de aire y mejora la integridad estructural general de la ventana; el RIEL ANGOSTO proporciona una estética elegante para maximizar la apertura de la luz natural mientras mantiene la precisión histórica; los SISTEMAS DE EQUILIBRIO DE HOJAS permiten un funcionamiento suave incluso en los tamaños más grandes; LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PRIMERA CLASE cumple con los estándares ENERGY STAR en eficiencia energética con múltiples opciones de vidrio para varias regiones, climas y necesidades climáticas; TAMAÑOS AMPLIOS de hasta 5' de ancho por 10' de alto. Este producto tiene certificación CE.

Especificaciones estándar: RENDIMIENTO CLIMÁTICO SUPERIOR que incluye LC-PG50 en la mayoría de los tamaños, CW-PG30 a CW-PG50 en la mayoría de los tamaños y opciones costeras con certificación IZ3; REVESTIMIENTO EXTERIOR DURADERO fabricado con el nivel de certificación más alto de la industria, AAMA 2605, aluminio extruido y respaldado por una garantía de 20 años contra el encalado y la decoloración; el MODO INCLINACIÓN/LAVADO permite un fácil acceso al vidrio exterior para limpieza y mantenimiento; RENDIMIENTO CLASIFICADO COMERCIAL (CW) disponible en ventanas de hasta 5' de ancho por 10' de alto.

¡Consulte el sitio web de Marvin para ver los archivos de color exterior de Revit para obtener la combinación exacta con nuestros acabados!

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin_nguldhrtw
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de productosUltimate Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-12
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descripción Uniclass 2015Window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia