Publique sus productos
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    El estilo tradicional se combina con una fuerza superior en esta versión actualizada de una ventana clásica. El diseño equilibrado de la ventana Elevate Double Hung brinda el rendimiento y la estética que su hogar merece, con exteriores duraderos de fibra de vidrio, interiores cálidos de madera y estilos coordinados de ventanas panorámicas o de popa disponibles. Incline la hoja hacia adentro o retírela para facilitar la limpieza.

    Características: Disponible en tamaños tan grandes como 4 1/2 pies de ancho y 7 pies de alto; Mecanismo de bloqueo de bajo perfil para un funcionamiento suave; La opción de reemplazo del inserto está disponible para adaptarse perfectamente a las aberturas de las ventanas existentes; Hoja inclinada hacia adentro para facilitar la limpieza de ambos lados del vidrio desde el interior; Disponible con certificación costera/huracán IZ3; Certificado CE.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin-dhwwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía Europa Asia