Publique sus productos
TRUE COLORS BASIN 90cm

TRUE COLORS BASIN 90cm

Traducido por Google,
Lavabo TRUE COLORS de 90 cm sobre soporte metálico específico True Colors
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTCL90
  • Familia de productoTruecolors
  • Grupo de productosBasins
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1110
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS