Publique sus productos
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210

    Traducido por Google,

    BFD-210 Desagüe de piso ajustable de acero inoxidable AISI Tipo 304 con 8 pulg. parte superior de 200 mm x 200 mm (8 pulg.) y una rejilla de 3 mm (1/8 pulg.) (estándar). Las opciones de modelo incluyen la parte superior cuadrada o redonda (-R) y la salida inferior o lateral (SO) en tamaños de 3 o 4".

    Especificaciones
    • US Order # / Description

      BFD-213 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-213-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7003
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosWaste Water Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica