Publique sus productos
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    Traducido por Google,

    BFD-320 Desagüe de piso sanitario de acero inoxidable AISI tipo 304 con 8 pulg. parte superior cuadrada de 200 mm x 200 mm (x 8 pulg.) y una rejilla de 3 mm (1/8 pulg.). Las opciones de modelo incluyen una salida lateral (SO) en tamaños de 3 o 4".


    Especificaciones
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7020
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosWaste Water Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos