Publique sus productos
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Traducido por Google,
Serie BTS Canal ranurado de acero inoxidable AISI tipo 304, 2-3/8 pulg. (60 mm) de ancho x (especificar) largo, con pendiente longitudinal de 0,5 % y caída transversal de 130 grados, ranura de drenaje de 13/16 pulg. (20 mm) de ancho y 8 pulgadas Caja de salida de 200 mm x 200 mm x 8 pulg. (200 mm x 200 mm) con salida de espita.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseriesbts
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de productosTrench Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica