Publique sus productos
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Archivados

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Especificaciones
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencialegacy-mineral_7780059_my
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de productosLegacy Mineral
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Descripción Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniClass Concrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings