Publique sus productos
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo
    BMI

    Teja Gredos, Teide, Guadarrama y Gránulo

    3.2 de 5 estrellas3.2(9 reseñas)
    La era Evolution. La nueva generación de tejas de hormigón creadas por Cobert, como su propio nombre indica, representan una nueva era en la historia de la teja de hormigón. Además de su impecable resistencia y eficiencia en todos los términos, tienen unos acabados más intensos. El tratamiento Evolution hace que los acabados sean mucho más duraderos y resistentes al paso del tiempo, por lo que la estética del tejado permanecerá inalterable durante muchos más años. Las tejas de hormigón de Cobert son perfectamente capaces de soportar las exigentes pruebas de carga y resistencia mecánica establecidas por la normativa y las aún más exigentes establecidas por Monier Technical Center en Alemania. Así mismo, son perfectas para llevar a cabo el montaje de un tejado en seco. Tejas Cobert ha desarrollado una gran variedad de piezas especiales. Con ellas, ningún punto singular del tejado supondrá un problema para el instalador. Su diseño puede permitir ensambles y solapes longitudinales. También disponen de uno o varios goterones practicados en la zona frontal interior delantera para impedir el retroceso del agua y facilitar el desagüe sobre la teja siguiente. Se caracterizan por ser incombustibles al fuego y por su elevada resistencia a la acción de las heladas. También disponen de guías laterales dobles en ambos lados y garantizan la total impermeabilidad de la teja así como la facilidad en su montaje. Cobert ofrece todo el conjunto de piezas complementarias y accesorios que permitirán el más exigente acabado en sus obras, tanto nuevas como rehabilitaciones. Sistema de colocación: Todos los soportes utilizados para el montaje de las tejas de hormigón deben garantizar que el conjunto teja-soporte sea estable al tránsito, es decir no se venza ni flexe al caminar por encima. Las tejas COBERT están diseñadas para realizar su montaje de forma sencilla, siguiendo una colocación al “hilo”, solo se recomienda el montaje a matajuntas en el caso de Teja Plana. Estas tejas admiten ambos sistemas de colocación, tanto en seco como con mortero. En cuanto a montaje con mortero, la normativa establece como requisito principal el uso de mortero hidrófugo y las indicaciones necesarias para la ventilación bajo la teja (Consultar Normativa). Por otro lado, también son adecuadas para el montaje en seco. Este sistema de instalación en seco es especialmente recomendado ya que representa una importante evolución con respecto a la instalación tradicional, gracias a las grandes prestaciones que ofrece. Este sistema además de ahorrar tiempo y costes de la instalación, permite la circulación de aire entre la teja y el soporte, haciendo que el tejado sea más duradero y evita los problemas de filtraciones de agua o roturas como consecuencia de los cambios de temperatura o el viento. El aire entra por la parte más baja de la cubierta a través de la línea de alero y limahoyas evitando la condensación y favoreciendo el secado de la teja. Queremos hacer hincapié en las siguientes recomendaciones: • La pendiente mínima en la que se debe utilizar la teja de hormigón es de 26%, salvo que se impermeabilice rigurosamente el tablero portante. En la teja plana de hormigón será del 45%, salvo soporte bajo teja, en que la pendiente puede ser inferior. • Si la longitud del faldón en su línea de máxima pendiente supera los 12 m, se debe colocar un canalón a mitad de dicho faldón o impermeabilizar el tablero portante. Cobert ofrece en BIM Object cuatro modelos de la teja Evolution. La denominada Gredos Evolution, se trata de una teja de perfil árabe perfecta para cualquier zona climática, robusta, con bajos niveles de absorción de agua y de fácil instalación gracias a sus ensambles guiados y a su amplio juego longitudinal. Esta teja puede ser instalada sobre placas BTU Gredos y está disponible en una gran variedad de acabados y texturas (envejecidos naturales, lisos, tradicionales, etc). La solicitada teja Granulo, indicada para tejados nuevos y de rehabilitación, en entornos con cubiertas de aspecto tradicional. En su proceso de fabricación en horno, con gránulos compuestos por arena de sílice, se permite la absorción de todo el color por parte del árido. De esta manera, se obtiene una textura con calidades tradicionales que, unida a una escogida gama de color, armoniza con los diferentes paisajes arquitectónico. La espectacular teja Teide Evolution, cuya superficie se caracteriza por ser más lisa que la teja de hormigón habitual, con acabados mucho más intensos y duraderos al paso del tiempo. Como el Teide Corinto, Bermellón, Marrón o Ébano. Y por último la teja Guadarrama Evolution, una teja con singular textura y colorido, cuyo acabado reproduce la aparición espontánea de capa vegetal adherida a la teja, consiguiendo de este modo, un aspecto envejecido que hasta ahora sólo era posible por el paso de largos periodos de tiempo. Disponible en dos acabados muy originales: Musgo Verde y Musgo seco. Se trata de una teja muy indicada para la realización de cubiertas en entornos con tradición de teja árabe. Además, Cobert ofrece a través de BIM Object a los proyectistas, arquitectos y profesionales la posibilidad a acceder a toda la información necesaria para proyectar sus obras, así como un servicio de apoyo técnico directo. Aquí puede descargar los archivos en formato ArchiCAD y Revit de este producto, también puede realizarnos cualquier consulta que pueda tener con respecto al producto, su instalación y mantenimiento.
    Especificaciones
    • Distancia entre ejes de rastrel 330 mm Pendiente mínima 25% (zona 1 y situación protegida) Para pendientes entre 26% - 50% consultar con el Equipo de Ventas o la Oficina Técnica de COBERT Dimensiones de la teja 430 x 333 mm Paso frontal 300 mm +/- 1 mm Unidades por m2 - 10,5 Peso por m2 ± 44,1 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconcrete-gredos
    • Familia de productoTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • Grupo de productosTEJA DE HORMIGÓN
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)331
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Descripción Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniClass Concrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings