Publique sus productos
Teja Lógica Marselha
Teja Lógica Marselha
Teja Lógica Marselha
Teja Lógica Marselha
Teja Lógica Marselha
    BMI

    Teja Lógica Marselha

    4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
    La Teja Cerámica Lógica® Marselha impacta por su belleza, al conjugar una estética tradicional con un acabado elaborado a base de líneas modernas. La Lógica® Marselha representa la herencia de la tradición, ya que transforma los tejados actuales en tejados de otros estilos y épocas. La Lógica® Marselha es prensada en moldes de escayola y cocida a altas temperaturas en soportes individuales H Cassete, lo que le confiere un aspecto final perfecto y una calidad única. La uniformidad de las tejas, junto con su sistema de ensambles guiados, permite una instalación rápida y sencilla en cualquier cubierta. Cuenta con conjunto de nervios altos y pronunciados que garantizan su perfecta estanqueidad. Tejas Cobert ha diseñado una amplia gama de piezas especiales exclusivas para este modelo de teja mixta. Su utilización permite al instalador resolver cualquier punto singular en la cubierta de forma sencilla respetando la estética que proporciona la teja Lógica® Marselha.
    Especificaciones
    • Distancia entre ejes de rastrel 385-390 mm Para tejados con inclinación a partir de 19,5° / Pendiente 35% Dimensiones en acabado rojo 457 x 262 mm Dimensiones para otros acabados 452 x 259 mm Paso frontal 224 mm +/- 1 mm Unidades por m2 - 11,5 Peso por m2 ± 41,4 kg Para ampliar información en Normativa UNE 136020, consulte a nuestra Oficina Técnica o nuestro Equipo de Ventas de COBERT BMI.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialogica-marselha
    • Familia de productoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Grupo de productosTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35.3
    • Ancho (mm)259
    • Profundidad (mm)452
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings