Publique sus productos
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, inside corner

    Traducido por Google,

    Membrana de cubierta bituminosa modificada con SBS de 1 capa, fijada mecánicamente sobre sustrato de madera aislado por condensación con un tablero de lana mineral de 20 mm:
    1. Sustrato: Paneles de madera ≥ 23 mm
    2. Subcapa bituminosa: Mínimo Micoral YAM 2000
    3. Aislamiento de condensación: Tablero de lana mineral de 20 mm con resistencia superficial a la compresión > 60 kPa
    4. Fijación mecánica: tornillo y placa
    5. Fieltro para techos: Mono PM con costuras mecánicas y soldadas
    6. Refuerzo de esquina: Hörnmembran
    7. Membrana de una sola capa, en detalles: Mono PM
    Mono PM están disponibles en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.

    Especificaciones
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamono-pm-1-layer-system-inside-corner
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosSingle ply system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioLana mineral
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
    • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes