Publique sus productos
Gamma
Boero

Gamma

Traducido por Google,

RECUBRIMIENTO ANTIALGAS DE CUARZO PARA EXTERIORES

Adecuado para proteger y decorar edificios nuevos y para el mantenimiento de edificios.

El contenido de polvo de cuarzo de tamaño de partícula controlado confiere al producto un alto poder de relleno para enmascarar eficazmente cualquier pequeña imperfección superficial. El producto presenta buenas propiedades de cobertura y alta resistencia a los agentes atmosféricos. Cumple con las normas EN 15457 (resistencia al crecimiento de hongos) y EN 15458 (resistencia a las algas) gracias a sus aditivos especiales que protegen la película contra mohos y líquenes.

Cumple con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM Italiano).

Pinturas no recomendadas para su uso como revestimiento aislante:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Especificaciones
  • Quartz anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGamma
  • Familia de productoQuartz anti-algae coating
  • Grupo de productosGamma
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting

Disponibilidad en regiones

Europa