Publique sus productos
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)

    AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)

    Traducido por Google,
    La vigueta de membrana contra incendios BOISE cumplió con los criterios de aceptación de ICC-ES para la protección contra incendios de pisos residenciales. Código aprobado a través de ICC-ES ESR 1144. AJS® 24 FMJ ha pasado la prueba de fuego E119 según se requiere para establecer la equivalencia con las dimensiones de las viguetas de madera.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise12
    • Familia de productoWood I Joists
    • Grupo de productosALLJoist
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood joists
    • Código UNSPSC30103607
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Descripción Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood I-Joists
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION