Publique sus productos
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
    Bolon

    Graphic Herringbone Black

    Traducido por Google,

    Negro frío de primera calidad con un toque de madera natural, en espiga: un diseño tan icónico que no necesita presentación. Si buscas un clásico atemporal, no busques más.

    Graphic es una colección de cuatro patrones refinados en varios colores elegantes y atemporales. Auténticos clásicos que nunca son comunes. La colección es ideal para interiores de alta gama que requieren tanto sofisticación como durabilidad frente al desgaste.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103230
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGraphic-herringbone-black
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosGraphic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction