Publique sus productos
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE

    S50 BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 2", FF, PUERTO NOMINAL

    Apta para todo tipo de sistemas domésticos, de calefacción o sanitarios, aire comprimido y, en general, con cualquier fluido no corrosivo. Válvula de bola de paso estándar con conexión roscada hembra/hembra y/o macho/hembra UNI ISO 228. Disponible con manilla de acero o asa en T de aluminio. s50x00

    VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN S50 (palanca roja)

    S50B00 1/4"

    S50C00 3/8"

    S50D00 1/2"

    S50E00 3/4"

    S50F00 1"

    S50G00 1 1/4"

    S50H00 1 1/2"

    S50I00 2"

    VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN S50 (palanca azul)

    S50B00A 1/4"

    S50C00A 3/8"

    S50D00A 1/2"

    S50E00A 3/4"

    S50F00A 1"

    S50G00A 1 1/4"

    S50H00A 1 1/2"

    S50I00A 2"

    VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN S50 (manija en T roja)

    S50B16 1/4"

    S50C16 3/8"

    S50D16 1/2"

    S50E16 3/4"

    S50F16 1"

    Válvula de bola de latón S50 (manija en T azul)

    S50D16B 1/2"

    S50E16B 3/4"

    S50F16B 1"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stress at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4″ and 3/8″ sizes, nominal port for compact design from 1/2″ to 2″ sizes

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) up to 3/8”, 30 bar (450 PSI) over 3/8” non-shock cold working pressure
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

        OPTIONS

        • Stem extension
        • T-handle
        • Oval lockable handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Patented locking device
        • Stubby handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaS50BRASSBALLVALVE
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-11-03
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enItalia
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
      • Clasificación IFC Válvula
      • Número OmniClass23-27 31 00
      • Título OmniClass Valves

      Disponibilidad en regiones

      Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica