Publique sus productos
S7341L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER

S7341L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER

Traducido por Google,

1/2" - 2", 3 VÍAS, 4 ASIENTOS, PUERTO COMPLETO, PUERTO EN T

La serie s.73 cuenta con un sello de bola en cada puerto y ofrece una amplia variedad de configuraciones de flujo. El cierre hermético se puede lograr en cualquiera de los puertos de salida. Al especificar la configuración adecuada del puerto de bola, el diseño en T permite ajustar la dirección del flujo para prácticamente cualquier situación y resulta ideal para aplicaciones de mezcla. Nuestras válvulas multipuerto s.73 pueden reducir la cantidad de válvulas necesarias en los sistemas de tuberías y disminuir significativamente los costos totales al reemplazar dos o tres válvulas convencionales de 2 vías, eliminando accesorios innecesarios, ahorrando espacio y simplificando la automatización. La válvula se puede adquirir por separado, con manija o con un actuador RuB ya montado.

S73D41L 1/2"

S73E41L 3/4"

S73F41L 1"

S73G41L 1 1/4"

S73H41L 1 1/2"

S73I41L 2"

Especificaciones
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 300 PSI (20 bar) non-shock cold working pressure

    • -4°F to +302°F (-20°C to +150°C)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damagethe valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • S.7341 without handle actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS7341LNPT3-WAYBRASSBALLVALVET-PORTLEVER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica