Publique sus productos
Brick - Freedom Collection: Crimson

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
La Colección Freedom es parte de la Serie de Diseño Arquitectónico de Boral y consta de ocho productos de ladrillo de orientación comercial que presentan bordes formales y una textura de corte de alambre. Con una rica paleta de colores y más posibilidades de diseño con formas especiales, Freedom Collection establece el compromiso de Boral con los proyectos comerciales de albañilería. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCrimson
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosBricks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Nombre UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Tiling
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls