Publique sus productos
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

Traducido por Google,
210™ es un contrapiso autonivelante para interiores a base de aluminato de calcio de primera calidad que se puede usar para crear una superficie lisa, plana o nivelada antes de la instalación de revestimientos para pisos. Su tiempo de trabajo prolongado, baja contracción y propiedades de nivelación superiores lo convierten en el producto ideal para aplicaciones exigentes sobre, por encima o por debajo del nivel del suelo. Sellado con un revestimiento adecuado, 210™ también es el acabado decorativo perfecto cuando se desea una apariencia de hormigón natural. Los tintes tópicos, tintes y tratamientos de superficie amplían aún más las posibilidades decorativas.
Especificaciones
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Especificaciones técnicas
  • Referencia210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Familia de productoWall and Floor Installation Systems
  • Grupo de productosSubfloor Preparation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit