Publique sus productos
AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

Traducido por Google,
AS-100 es una imprimación acrílica premium para interiores/exteriores diseñada para usar con la línea de capas base y acabados de CMP. AS-100 se puede usar en una amplia variedad de sustratos, incluidos concreto, madera, VCT bien adherido, epoxi, contrapiso de yeso, recorte y otros residuos de adhesivo que no se ven afectados por el agua. AS-100 es de secado rápido y tiene una capacidad única para adherirse a sustratos porosos y no porosos.
Especificaciones
  • Can be rolled, broomed or spray applied depending on application Excellent Alkali resistance High solids content Pigmented for application visibility Water based and VOC compliant No dangerous emissions or irritating fumes Very low odor Will not harbor or support Mold or Mildew Low particle size for excellent penetration Can be applied to Green concrete a minimum of 5 days old Tenacious bond strength to a variety of surfaces Contributes points to LEED® Certified Projects
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAS-100-Premium-All-Purpose-Bonding-Agent
  • Familia de productoWall and Floor Installation Systems
  • Grupo de productosSubfloor Preparation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit