Publique sus productos
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Traducido por Google,

    Bosun fabrica la losa de pavimentación más grande de Sudáfrica: la gran losa de pavimentación XXL. Las losas de pavimento Bosun XXL son ideales para pasarelas y aplicaciones de paisajismo.

    Tenga en cuenta que cada uno pesa más de 90 kg y recomendamos utilizar un manipulador de bordillos Probst para manejar la instalación de estos adoquines. Debido a su tamaño, debe considerar un mayor factor de desperdicio en el sitio. Si se rompe un adoquín, básicamente se pierde medio metro cuadrado.

    Tenga en cuenta también que, debido a su tamaño, el movimiento de tierras debe ser perfecto para poder instalarlo sobre una superficie plana. Cualquier protuberancia en la tierra creará puntos de presión en adoquines específicos.

    Especificaciones
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXXL-Paving-Slab
    • Familia de productoDesigner paving
    • Grupo de productosXXL
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enSudáfrica
    • Fabricado enSudáfrica
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Nombre UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Código Uniclass 2015Ss_30_14
    • Descripción Uniclass 2015Paving systems
    • Número OmniClass23-11 21 17
    • Título OmniClass Paving Blocks