Adoquines de porcelana para exteriores
Los adoquines porcelánicos, hasta hace poco, se han utilizado mayoritariamente para el alicatado tradicional de interiores, tanto en suelos como en paredes. Pero con los avances en las técnicas de fabricación y la nueva tecnología, ahora es posible fabricar adoquines y losetas de porcelana en un grosor y tamaño mucho mayores, lo que permite que estos adoquines se utilicen para aplicaciones de pavimentación estructural exterior.
Los adoquines de porcelana de 2 cm cuentan con una excelente combinación de cualidades inigualables con cualquier otro revestimiento para pisos. Procesos de fabricación de alta tecnología que involucran el uso de materiales arcillosos especializados, altas temperaturas y presiones que dan como resultado un adoquín de resistencia y dureza únicas, extremadamente resistente a la abrasión externa e incluso resistente al rayado con herramientas de acero.
Pavimento Porcelánico
Además de sus propiedades técnicas y estéticas, nuestra gama de adoquines porcelánicos puede cumplir una serie de importantes requisitos de seguridad para la pavimentación de suelos exteriores en lugares públicos, combinando una superficie antideslizante con una resistencia extrema al desgaste y a la intemperie. Además, también proporcionamos un sistema resistente al viento y un sistema de derretimiento de nieve acoplado a nuestro sistema patentado Hex-Tray, que también proporcionará un sistema de seguridad que evitará roturas y caídas.
Ideal tanto para grandes proyectos comerciales como residenciales y adecuado para terrazas, azoteas, balcones, plazas, pasillos y áreas de piscinas. También podemos proporcionar colores a juego o colores similares en comparación con Mirage Evo 2, adoquines de porcelana Belgard.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |