Publique sus productos
High Efficiency eF Series® Power Vent Gas

High Efficiency eF Series® Power Vent Gas

Traducido por Google,
El calentador de agua de potencia ventilada de condensación Bradford White High Efficiency eF Series® ofrece ahorros de energía y una mayor recuperación que BTU/Hr similares. modelos de entrada
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-efseries-high-efficiency-powervent
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTank Type Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México