Publique sus productos
Commercial Electric Light Duty Water Heater

Commercial Electric Light Duty Water Heater

4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
Traducido por Google,

Línea eléctrica comercial de uso liviano diseñada específicamente para cualquier aplicación que necesite cantidades moderadas de agua caliente

Características y beneficios Nuestra familia de calentadores de agua eléctricos de uso liviano viene en modelos de 30 a 119.9 galones. Están disponibles en 3kW a 12kW y en 208, 240, 277 y 480 voltajes. La temperatura máxima en ELDS30, ELDS40, ELDS52, ELD66, ELD80 y ELD120 es superior a 180 °F. El ajuste de temperatura máxima de todos los demás modelos es de 170 °F. Estas unidades son adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, como tiendas minoristas y oficinas pequeñas. . Hay modelos cortos disponibles.

Diseño de tanque de larga duración La formulación de acero patentada con una capa única de esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza la resistencia a la corrosión del tanque. Esto prolonga la vida útil de la varilla del ánodo y, a su vez, la vida útil del tanque.

Elementos calefactores de larga duración Nuestros elementos de resistencia patentados están diseñados con una capa doble de óxido de magnesio y cobre especialmente tratada para resistir la corrosión. Los elementos de repuesto se atornillan fácilmente.

Opciones de cableado Están disponibles cableados simultáneos y no simultáneos, monofásicos y trifásicos.

Diseño eficiente El aislamiento de espuma rígida de poliuretano de 2-1/2" proporciona calidades de aislamiento superiores que dan como resultado costos operativos reducidos.

Control automático de temperatura Un termostato montado en la superficie se enciende y se apaga automáticamente para mantener la temperatura del agua en el nivel predeterminado deseado.

Válvula de drenaje de latón duradera La válvula de drenaje de latón instalada de fábrica permite un drenaje y mantenimiento más rápidos.

Especificaciones
  • Specifications

    • 3 KW - 12 KW
    • 208, 240, 277 and 480 voltages
    • 30, 40, 50, 65, 80 and 120 gallon capacities
    • Porcelain enamel lined tank
    • Heavy-duty anode rod
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommercial_light_duty_electric
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 11
  • Título OmniClass Hot Water Tank Electric Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos