Publique sus productos
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Traducido por Google,
Disponibles en diámetros estándar de 34", 40", 46", 52" y 64", estos tanques de gran volumen, aislados y encamisados ofrecen capacidades que van desde 175 a 1530 galones. El aislamiento de espuma de alta densidad de dos pulgadas minimiza la pérdida de calor.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosStorage tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México