Publique sus productos
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Traducido por Google,

Calderas pirotubulares Brute MagnaTech® Serie FT (BCFH)

Características del producto:

  • Sello ASME "H"
  • Presión máxima de trabajo de 160 psi
  • Certificado para sistemas de ventilación de categoría II y categoría IV
  • Interior/exterior
  • Alta eficiencia de condensación
  • Modulación de reducción de hasta 20:1
  • Control electrónico de modulación PID con gran pantalla táctil y visualización a color
  • Múltiples demandas de calor independientes
  • La sofisticada válvula de gas/aire permite un control constante de la modulación
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México