Publique sus productos
VX™ Series High-Efficiency Modulating Condensing Boiler
IBC Boiler

VX™ Series High-Efficiency Modulating Condensing Boiler

Traducido por Google,

Con el lanzamiento de la caldera de condensación modulante de alta eficiencia VX™, IBC® se posicionará para ofrecer un valor sin precedentes en el mercado de la construcción residencial, tanto nueva como renovada. La VX™ ofrece la misma excelente calidad, funciones de control y eficiencia que espera de una caldera pirotubular de acero inoxidable IBC®, pero con un diseño más compacto, ahorrando tiempo, espacio y dinero.

NUEVA INTERFAZ DE CONTROL V-10
• Configuración exprés: programe su caldera en segundos
• Monitoreo y diagnóstico remoto
• Fácil programación USB
• Visibilidad instantánea: sistema de alerta intuitivo con mensajes de error detallados
• Datos de corriente de llama visibles para la resolución de problemas
• Combinación de carga simplificada
• Cascada de hasta 4 unidades

MÁXIMO RENDIMIENTO
• 95% AFUE Reduce los costos operativos y calienta tu hogar más rápido
• Intercambiador de calor pirotubular de acero inoxidable, de última generación, totalmente automatizado, conforme a ASME, grado 439
• 100% probado en fábrica
• La relación de reducción de 6,5:1 significa que tiene el poder de calentar su hogar durante el clima más frío, pero reduce los ciclos cortos cuando el clima es templado.
• Fabricado en Norteamérica. Todos los modelos VX se diseñan, fabrican y ensamblan en Columbia Británica.

MÁS FUNCIONES INTEGRADAS
• Control de bomba o válvula de 4 zonas incorporado
• Además del control primario – 5 bombas
• Reemplaza la necesidad de control de zona externo
Tecnología MFZ: Sistema patentado de gestión de la humedad. Protege y garantiza una larga vida útil de todos los componentes de la caldera.
• Detección de flujo inverso
• Control de reinicio exterior incorporado de la temperatura del agua.
• Corte por bajo nivel de agua incorporado aprobado por CSA/UL y límite alto de reinicio manual
• Características de seguridad inigualables
• Conecte su calentador de agua indirecto IBC al VX™ para todas sus necesidades de calefacción del hogar

FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER
• Piezas universales. Con un solo ventilador y un solo controlador, dar servicio a todos los modelos es ahora mucho más fácil.
• Aprobado para PVC/CPVC/PP
• Longitudes de ventilación combinadas más largas: hasta 200 pies con 2” y 480 pies con 3”
• Kits de conversión de combustible incluidos en todos los modelos.
• Intercambiador de calor fácil de inspeccionar que cuenta con un sistema de drenaje de condensado que se limpia a medida que se calienta.

Especificaciones
    • CSA Input (Natural Gas or Propane) - MBH:

      • VX 110: 16.9 - 110
      • VX 150: 23 - 150
      • VX 199: 30.6 - 199
    • CSA Input (Natural Gas or Propane) - kW:

      • VX 110: 5 - 32.2
      • VX 150: 6.7 - 44
      • VX 199: 8.8 - 58.3
    • CSA Output (Natural Gas or Propane) - MBH:

      • VX 110: 16.2 - 101.5
      • VX 150: 22 - 138.5
      • VX 199: 29.2 - 183.7
    • CSA Output (Natural Gas or Propane) - kW:

      • VX 110: 4.74 - 29.8
      • VX 150: 6.5 - 40.6
      • VX 199: 8.6 - 53.8
    • AFUE (Certification Pending):

      • VX 110: 95%
      • VX 150: 95%
      • VX 199: 95%
    • Min Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – inch w.c.:

      • VX 110: 4
      • VX 150: 4
      • VX 199: 4
    • Max Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – inch w.c.:

      • VX 110: 14
      • VX 150: 14
      • VX 199: 14
    • Ambient Temperature – Low (F/C):

      • VX 110: 32° / 0°
      • VX 150: 32° / 0°
      • VX 199: 32° / 0°
    • Ambient Temperature – High (F/C):

      • VX 110: 122° / 50°
      • VX 150: 122° / 50°
      • VX 199: 122° / 50°
    • Max relative humidity (non-condensing):

      • VX 110: 90%
      • VX 150: 90%
      • VX 199: 90%
    • Min water Temperature (F/C):

      • VX 110: 34° / 1°
      • VX 150: 34° / 1°
      • VX 199: 34° / 1°
    • Max water Temperature – (electronic high limit) (F/C):

      • VX 110: 190° / 88°
      • VX 150: 190° / 88°
      • VX 199: 190° / 88°
    • Max. ∆T - supply/return (electronic fence) (F/C):

      • VX 110: 40° / 22.2°
      • VX 150: 40° / 22.2°
      • VX 199: 40° / 22.2°
    • Max. Water Temperature Lockout Limit (F/C):

      • VX 110: 201° / 94°
      • VX 150: 201° / 94°
      • VX 199: 201° / 94°
    • Power (120Vac/60Hz) @ full fire - watts (without pumps):

      • VX 110: 90
      • VX 150: 79
      • VX 199: 90
    • Weight (empty) – lbs/Kg:

      • VX 110: 67 / 30.4
      • VX 150: 78 / 35.4
      • VX 199: 88 / 39.9
    • Pressure Vessel water content – USG/Liters:

      • VX 110: 1.88 / 7.12
      • VX 150: 2.7 / 10.56
      • VX 199: 3.51 / 13.29
    • Max boiler flow rate - USgpm:

      • VX 110: 14
      • VX 150: 19
      • VX 199: 25
    • Min boiler flow rate - USgpm:

      • VX 110: 2
      • VX 150: 3
      • VX 199: 4
    • Max Operating Water Pressure - psig:

      • VX 110: 50
      • VX 150: 50
      • VX 199: 50
    • Min Operating Water Pressure - psig:

      • VX 110: 8
      • VX 150: 8
      • VX 199: 8
    • Relief valve pressure - psig:

      • VX 110: 30
      • VX 150: 30
      • VX 199: 30
    • Approved installation altitude (Ft):

      • VX 110: 0 - 12,000
      • VX 150: 0 - 12,000
      • VX 199: 0 - 12,000
    • Max equivalent vent length (each side) 2”:

      • VX 110: 100’
      • VX 150: 50’
      • VX 199: N/A
    • Max equivalent vent length (each side) 3”:

      • VX 110: 240’
      • VX 150: 170’
      • VX 199: 100’
Especificaciones técnicas
  • Referenciavx-series-high-efficiency-modulating-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosVX Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos