Nuestro ablandador de agua está diseñado para brindar un suministro de agua más consistente y altamente ablandada.
El proceso de regeneración MW de Miura viene con la confiabilidad adicional de la alternancia de doble tanque, nuestro detector de dureza Colormetry integrado en el sistema y un panel de control que interactúa con los sistemas de tablero MOM y ER de Miura. Cuando se trata de proteger su inversión y cuidar su caldera, el agua blanda es absolutamente fundamental.
La importancia de los ablandadores de agua
La causa más común de sobrecalentamiento y falla de los tubos de la caldera es cuando se forman incrustaciones duras en las superficies de los tubos de la caldera. Esta incrustación proviene del calcio y magnesio del agua. Sin embargo, estos no son los únicos efectos secundarios. La eficiencia también disminuye debido al efecto aislante de las incrustaciones sobre las superficies de transferencia de calor. Una capa de sarro de solo 1/8 de pulgada de espesor puede provocar una pérdida de eficiencia de entre un 20% y un 25%.
Beneficios del ablandador de agua de doble tanque
El diseño del descalcificador de agua de doble tanque de Miura le permite proporcionar agua blanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La resina dentro de los tanques necesita periódicamente pasar por un proceso de regeneración en baño de sal. Cuando se produce esta regeneración, la resina no puede ablandar el suministro de agua entrante. Con dos tanques de ablandamiento de agua, cuando uno de los tanques está en regeneración, el otro tanque está completamente funcional y aún proporciona a su sistema agua procesada. Este método garantiza un flujo constante de agua blanda al sistema de caldera.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |