Publique sus productos
eFXT™ Ultra High Efficiency

eFXT™ Ultra High Efficiency

Traducido por Google,

El Bradford White eF XT™ es un calentador de agua comercial de condensación de ultra alta eficiencia con una flexibilidad de instalación inigualable.

El eF XT™ combina la durabilidad y la gran capacidad de descarga de un tanque tradicional con un avanzado sistema térmico para un suministro de agua caliente rápido y fiable. Cuenta con la certificación ENERGY STAR® y una eficiencia térmica de hasta el 97 %.

Características y beneficios

Bradford White ICON HD® con pantalla a color. Permite una configuración más rápida y una resolución de problemas más sencilla en el idioma nativo (inglés, español, francés canadiense).

Gestión dinámica de carga exclusiva™. Se adapta rápidamente a la demanda de cualquier aplicación. Incluye funciones de programación para periodos de alta y baja demanda, así como modulación de la entrada del calentador, con relaciones de reducción de hasta 10:1.

Tanque robusto + Motor térmico de acero inoxidable. Proporciona capacidad de almacenamiento rápida en situaciones de demanda inmediata, además de una entrega rápida bajo demanda en estado constante.

Instalación flexible para cualquier aplicación. Diseño ligero con múltiples entradas de aire y conexiones de agua, además de puertos de descarga integrados. Longitudes de ventilación líderes en su clase.

• Bomba de velocidad variable. Permite un rendimiento óptimo a diferentes cargas; elimina la caída de presión del sistema.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaeFXT-ultra-high-efficiency
  • Familia de productoHVAC: Water Heaters
  • Grupo de productosStorage Water Heaters
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua