Publique sus productos
CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

CHP-120 es un sistema integrado diseñado específicamente para uso comercial. Utiliza tecnología de bomba de calor líder en la industria, que proporciona una forma más eficiente de calentar agua con electricidad. Al extraer el calor del aire circundante y transferirlo al tanque, el CHP-120 funciona con un coeficiente de rendimiento (COP) líder en la industria de 4.2. El tanque de almacenamiento integrado de 119 galones maximiza el rendimiento y el ahorro de energía, al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero como parte integral de cualquier diseño de sitio totalmente eléctrico.

Especificaciones
  • Specifications

    COP: 4.2
    KW Input: 12,000
    Nominal Gallon Capacity: 119
    Number of Elements: 2
    Operating Ambient Temperature: 20° - 110° F.
    Gallon Capacity (nominal): 120
    HP Rated Input Power: 3.15 HP (2.35 kW)
    HP Rated Heating Capacity: 11.13kW
    Electric Heating Capacity: 12.0 kW
    Max. Water Temperature (Efficiency/Hybrid): 150° F.
    Max. Water Temperature (Electric): 180° F.
    Unit Noise Operation: 59 dB (A)
    Dimensions
    Width (Inches): 30-29/32
    Depth (Inches): 39-11/64
    Diameter (Inches): 28-1/32
    Height (Inches): 69-11/16



Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-CAHP
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosCommercial Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters