Publique sus productos
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Traducido por Google,
Jabón, agua y secador de manos, diseño exclusivo todo en uno pendiente de patente. Secador de manos infrarrojo, de alta velocidad y de doble cara en cada estación de lavado de manos. Dispensador de jabón infrarrojo de gran capacidad, de llenado superior, con indicador de nivel bajo y protección contra sobrellenado única en su tipo. Infrarrojo higiénico manos libres, grifo de 0,38 GPM (1,4 L-Min). Disponible en materiales de superficie sólida Terreon o TerreonRE. Cubierto por la patente estadounidense D674967
Especificaciones técnicas
  • Referenciademo_1ADV
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productos1 station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTerreon
  • Material secundarioTerreon
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures