Publique sus productos
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1000 AC | Water Filter

    Traducido por Google,

    La BRITA PURITY C1000 AC está diseñada para optimizar la calidad del agua en máquinas y dispensadores de hielo, donde un agua limpia y de excelente sabor es esencial para obtener hielo cristalino y bebidas de calidad constante. Filtra eficazmente el agua dura o contaminada para garantizar un funcionamiento fiable y resultados atractivos.

    Características y beneficios clave

    • Diseñado para máquinas de hielo y dispensadores.
      → Garantiza agua limpia y de alta calidad para obtener hielo cristalino y bebidas con mejor sabor: ideal para restaurantes, bares, cafeterías y estaciones de autoservicio.
    • Filtración de carbón activado de dos etapas
      → Reduce el cloro, los sabores y olores desagradables: proporciona hielo y bebidas con un sabor más fresco.
    • Protege el equipo y reduce el tiempo de inactividad.
      → Ayuda a prevenir bloqueos y fallas técnicas, lo que genera operaciones diarias más fluidas y menores costos de mantenimiento.
    • Sistema de cambio rápido con manija de bloqueo
      → Permite un reemplazo rápido e higiénico del filtro: minimiza el tiempo de inactividad y simplifica las rutinas de servicio.
    • Válvula de descarga integrada
      → Admite una instalación sencilla y compacta: ahorra espacio y agiliza los flujos de trabajo de mantenimiento.
    • Filtración de partículas hasta 0,5 μm
      → Mejora la claridad del agua: protege los componentes de la máquina y mejora la apariencia del hielo.
    • Cumple con el estándar NSF 42
      → Cumple con estándares de seguridad y calidad reconocidos, lo que garantiza la confianza en el rendimiento de la filtración.

    Descripción del Producto

    El BRITA PURITY C1000 AC es un sistema de filtración de agua de alto rendimiento, desarrollado específicamente para máquinas y dispensadores de hielo. Su tecnología de carbón activado de dos etapas reduce las sustancias que alteran el sabor y el olor, mejora la calidad del agua y favorece la producción de hielo transparente y atractivo. Al eliminar partículas de hasta 0,5 µm y proteger el equipo de problemas operativos, el sistema contribuye a un rendimiento fiable y a la reducción del tiempo de inactividad. Un mecanismo de cambio rápido, fácil de usar y con una manija de bloqueo segura, permite un cambio de filtro rápido e higiénico, mientras que la válvula de descarga integrada permite una instalación compacta y sencilla.

    Acerca de BRITA

    Durante más de 60 años, BRITA ha sido sinónimo de experiencia confiable en el sector del agua. Como socio confiable y colaborador, apoyamos a nuestros clientes para lograr mejores resultados, proteger sus equipos y hacer que sus operaciones diarias sean más seguras y eficientes.

    Especificaciones
    • Primary Application:

      • Ice Machines & Dispensers

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C1000

      Capacity C1000:

      • approx. 10,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurity-c-ac
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de productosPURITY C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)238
    • Ancho (mm)109
    • Profundidad (mm)93
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África